Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 35.0 mm PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220351

Gyártói cikkszám:

182083570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.478,5233 Ft
10 - 49 4.784,2663 Ft
50 + 4.211,4757 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.479 Ft

1 x 5.478,5233 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M8
Szín Barna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot