Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 25.0 mm PEEK Világosbarna

Essentra cikkszám:

10220405

Gyártói cikkszám:

182102570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.943,0774 Ft
10 - 49 8.681,3144 Ft
50 + 7.642,934 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.943 Ft

1 x 9.943,0774 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M10
Szín Világosbarna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot