Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 50.0 mm PEEK Világosbarna

Essentra cikkszám:

10220450

Gyártói cikkszám:

182105070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.177,9419 Ft
10 - 49 10.630,6121 Ft
50 + 9.358,4988 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.178 Ft

1 x 12.177,9419 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M10
Szín Világosbarna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot