Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M2.5 16.0 mm PA Natúr

A hornyolt hatszögfejű csavarjaink natúr poliamidból készültek és sokoldalú rögzítést biztosítanak számos alkalmazáshoz és iparághoz. Ez a csavar csavarbehajtóval vagy lapos csavarhúzóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10295342

Gyártói cikkszám:

50M025045K016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,8875 Ft
5000 - 19999 14,2999 Ft
20000 + 12,8695 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.888 Ft

1000 x 15,8875 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 4.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M2.5
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot