Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 35.0 mm PA Natúr

A hornyolt hatszögfejű csavarjaink natúr poliamidból készültek és sokoldalú rögzítést biztosítanak számos alkalmazáshoz és iparághoz. Ez a csavar csavarbehajtóval vagy lapos csavarhúzóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10297070

Gyártói cikkszám:

50M040070K035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 24,485 Ft
2500 - 9999 22,0346 Ft
10000 + 19,8296 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.243 Ft

500 x 24,485 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot