Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 20.0 mm PA Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10398630

Gyártói cikkszám:

50M050080J020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,5476 Ft
5000 - 19999 19,3925 Ft
20000 + 17,4521 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.548 Ft

1000 x 21,5476 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot