Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 20.0 mm PA Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10399835

Gyártói cikkszám:

50M080125J020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 64,4933 Ft
5000 - 19999 58,0432 Ft
20000 + 52,2412 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.493 Ft

1000 x 64,4933 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot