Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 35.0 mm PA Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10399866

Gyártói cikkszám:

50M080125J035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 89,1932 Ft
2500 - 9999 80,2735 Ft
10000 + 72,2473 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

44.597 Ft

500 x 89,1932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot