Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 20.0 mm PA Natúr

A hornyolt hatszögfejű csavarjaink natúr poliamidból készültek és sokoldalú rögzítést biztosítanak számos alkalmazáshoz és iparághoz. Ez a csavar csavarbehajtóval vagy lapos csavarhúzóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10298756

Gyártói cikkszám:

50M080125K020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 64,4933 Ft
5000 - 19999 58,0432 Ft
20000 + 52,2412 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.493 Ft

1000 x 64,4933 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Specifikációk UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot