Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 50.0 mm PA Natúr

A hornyolt hatszögfejű csavarjaink natúr poliamidból készültek és sokoldalú rögzítést biztosítanak számos alkalmazáshoz és iparághoz. Ez a csavar csavarbehajtóval vagy lapos csavarhúzóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10299203

Gyártói cikkszám:

50M100150K050

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 120,8991 Ft
2500 - 9999 108,8081 Ft
10000 + 97,9288 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

60.450 Ft

500 x 120,8991 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot