Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 12.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10402016

Gyártói cikkszám:

541051200046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 904,5097 Ft
100 - 249 610,4955 Ft
250 + 511,0714 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

22.613 Ft

25 x 904,5097 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot