Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 30.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10402047

Gyártói cikkszám:

541053000046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 1.078,317 Ft
100 - 249 727,8822 Ft
250 + 612,0015 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

26.958 Ft

25 x 1.078,317 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot