Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 12.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10402061

Gyártói cikkszám:

541061200046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 974,0326 Ft
100 - 249 657,4145 Ft
250 + 604,1566 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

24.351 Ft

25 x 974,0326 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot