Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 10 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10402337

Gyártói cikkszám:

544010000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 56,0372 Ft
500 - 999 39,211 Ft
1000 + 30,1749 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.604 Ft

100 x 56,0372 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 10 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot