Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10402382

Gyártói cikkszám:

544060000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 65,8537 Ft
500 - 999 46,125 Ft
1000 + 35,4596 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.585 Ft

100 x 65,8537 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot