Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 30.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10402436

Gyártói cikkszám:

544110000011

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 86,6093 Ft
500 - 999 60,5963 Ft
1000 + 46,6178 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.661 Ft

100 x 86,6093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot