Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 16.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10402443

Gyártói cikkszám:

544120000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 81,2287 Ft
500 - 999 56,8861 Ft
1000 + 43,7564 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.123 Ft

100 x 81,2287 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot