Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 60.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10402511

Gyártói cikkszám:

544190000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 277,6124 Ft
500 - 999 194,3027 Ft
1000 + 149,4783 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.761 Ft

100 x 277,6124 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.3 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot