Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M12 40.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10402542

Gyártói cikkszám:

544220000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 385,5249 Ft
250 - 999 189,0042 Ft
1000 + 157,3643 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.638 Ft

25 x 385,5249 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 19.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M12
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Fejcsavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot