Menü Keresés

Hatlapú sapkák 13.7 mm 18.0 mm (H) Natúr

A hatlapú sapka természetes LDPE-ből készült és kompatibilis az M12, 1/8 BSP, 7/16 UNF méretű hidraulikus csatlakozóval. A merev kialakítás lehetővé teszi az egyszerű alkalmazást és eltávolítást. Kerek csatlakozók védelmére is használható.
Essentra cikkszám:

10267097

Gyártói cikkszám:

490633

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 69,6571 Ft
500 - 4999 29,463 Ft
5000 - 9999 25,5199 Ft
10000 + 17,8667 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 13.7 mm
Menetméret 7/16 in;1/8 in;M12
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot