Menü Keresés

Hatlapú sapkák 16.7 mm 20.0 mm (H) Natúr

A hatlapú sapka természetes LDPE-ből készült és kompatibilis az M14, 1/2 UNF méretű hidraulikus csatlakozóval. A merev kialakítás lehetővé teszi az egyszerű alkalmazást és eltávolítást. Kerek csatlakozók védelmére is használható.
Essentra cikkszám:

10267110

Gyártói cikkszám:

490635

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 37,486 Ft
5000 - 9999 32,475 Ft
10000 + 22,7408 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.743 Ft

500 x 37,486 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 16.7 mm
Menetméret 1/2 in;M14
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot