Menü Keresés

Hatlapú sapkák 24.6 mm 28.0 mm (H) Natúr

A hatlapú sapka natúr LDPE-ből készül. A merev kialakítás lehetővé teszi az egyszerű alkalmazást és eltávolítást. Kerek csatlakozók védelmére is használható.
Essentra cikkszám:

10267158

Gyártói cikkszám:

490639

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 33,3418 Ft
2500 - 4999 30,3107 Ft
5000 + 27,5552 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.335 Ft

250 x 33,3418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 24.6 mm
Menetméret None
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot