Menü Keresés

Távtartó Hatlapú 6.4 mm #8 22.2 mm

Ez az önmetsző átvezető hatszögű távtartó a szerelvények elemeinek elkülönítésére használható.
Essentra cikkszám:

10372319

Gyártói cikkszám:

35HSP018

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 26,3986 Ft
5000 - 19999 23,7564 Ft
20000 + 21,3827 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.399 Ft

1000 x 26,3986 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot