Menü Keresés

Távtartó Hatlapú 8.0 mm #6 12.7 mm

Ez az önmetsző átvezető hatszögű távtartó a szerelvények elemeinek elkülönítésére használható.
Essentra cikkszám:

10372630

Gyártói cikkszám:

35HSP208

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 29,2862 Ft
5000 - 19999 26,3564 Ft
20000 + 23,7219 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.286 Ft

1000 x 29,2862 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot