Menü Keresés

Távtartó Hatlapú 4.8 mm #4 31.8 mm

Ez az önmetsző átvezető hatszögű távtartó a szerelvények elemeinek elkülönítésére használható.
Essentra cikkszám:

10010334

Gyártói cikkszám:

HS-4-10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 109,1391 Ft
1000 - 4999 107,1458 Ft
5000 + 105,1524 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

54.570 Ft

500 x 109,1391 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Klórozott polivinil-klorid
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot