Menü Keresés

Távtartó Hatlapú 9.5 mm #8 50.8 mm

Ez az önmetsző átvezető hatszögű távtartó a szerelvények elemeinek elkülönítésére használható.
Essentra cikkszám:

10010556

Gyártói cikkszám:

HS-8-16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 87,2254 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

43.613 Ft

500 x 87,2254 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Klórozott polivinil-klorid
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot