Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 7.9 mm PA

Ez a nem záró bajonett orr távtartó bordázott testtel és alulsó belső menettel rendelkezik alaplemezbe vagy panelbe való becsavarozáshoz. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10119853

Gyártói cikkszám:

100107900002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 87,1706 Ft
500 - 999 61,8559 Ft
1000 + 47,7815 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.717 Ft

100 x 87,1706 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 7.9 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Zárófej magassága „A” 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot