Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 14.3 mm PA

Ez a nem záró bajonett orr távtartó bordázott testtel és alulsó belső menettel rendelkezik alaplemezbe vagy panelbe való becsavarozáshoz. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10119891

Gyártói cikkszám:

100114300002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 94,9744 Ft
500 - 999 67,3734 Ft
1000 + 52,0258 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.497 Ft

100 x 94,9744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 14.3 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Zárófej magassága „A” 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot