Menü Keresés

Csavarral rögzített távtartó 9.6 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10184301

Gyártói cikkszám:

100209100002

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 73,3563 Ft
500 - 999 51,9026 Ft
1000 + 37,2121 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.336 Ft

100 x 73,3563 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) #6
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 9.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot