Menü Keresés

Csavarral rögzített távtartó 12.7 mm #6 UL94 V-2

A bajonett orrtartó kerek tömör testtel rendelkezik, és 3,5 mm-es öntapadó csavarral rögzített. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10184318

Gyártói cikkszám:

100213100002

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 72,2748 Ft
500 - 999 51,3001 Ft
1000 + 39,6218 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.227 Ft

100 x 72,2748 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) #6
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot