Menü Keresés

Csavarral rögzített távtartó 19.1 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10184325

Gyártói cikkszám:

100219100002

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 82,2966 Ft
500 - 999 58,3784 Ft
1000 + 45,0707 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.230 Ft

100 x 82,2966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) #6
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot