Menü Keresés

Menetes csavartámasz 9.5 mm M4 Belső menetes, fix

Ez a nem záró bajonett orr távtartó bordázott testtel és alulsó belső menettel rendelkezik alaplemezbe vagy panelbe való becsavarozáshoz. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10108215

Gyártói cikkszám:

CBS-TF-M4-6-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 68,1538 Ft
5000 + 55,3664 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

68.154 Ft

1000 x 68,1538 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nem kulcsos, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Menethossz 7.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot