10010167
HMSP-M3-10-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 68,2222 Ft |
5000 + | 55,1336 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nem kulcsos, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Külső menet, fix |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M3 |
Furatátmérő „A” | 3.9 mm |
Furatátmérő „A” | 0.154 in |
Távtartó hossza | 15.9 mm |
Távtartó hossza | 0.626 in |
Menethossz | 6.0 mm |
Menethossz | 0.236 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Zárófej magassága „A” | 3.6 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.142 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.