Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz M4 12.7 mm PA Natúr

Ez a szegecselt áramköri laptámasz hatszögletes testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Bepattintós zárással rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10010297

Gyártói cikkszám:

HMSP-TM-M4-8-01

1750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 68,2222 Ft
5000 + 55,3527 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

68.222 Ft

1000 x 68,2222 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nem kulcsos, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Furatátmérő „A” 3.9 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Menethossz 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 3.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot