Menü Keresés

Menetes csavartámasz 19.1 mm M4 Belső menetes, fix

Ez a záró bajonett orr távtartó bordázott testtel és alulsó belső menettel rendelkezik alaplemezbe vagy panelbe való becsavarozáshoz. A tétel UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10013731

Gyártói cikkszám:

LCBSTF-M4-12-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 77,7512 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

77.751 Ft

1000 x 77,7512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 19.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot