Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz M4 23.4 mm PA Natúr

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely feszítő szárnyakkal rendelkező anyával pattintható be. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10013861

Gyártói cikkszám:

LCCBSM-M4-14-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 53,8603 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Távtartó hossza 23.4 mm
Menethossz 7.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 5.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot