Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

Ez a szegecselt áramköri laptámasz merev testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Rögzíthető bajonett orrheggyel rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10016800

Gyártói cikkszám:

MSCBSM-M3-2-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 6999 70,8509 Ft
7000 + 57,4064 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

70.851 Ft

1000 x 70,8509 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Távtartó hossza 3.2 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 3
Zárófej magassága „A” 8.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot