Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

Ez a szegecselt áramköri laptámasz merev testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Rögzíthető bajonett orrheggyel rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10016879

Gyártói cikkszám:

MSCBSM-M3-6-01

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 70,8509 Ft
5000 + 57,5021 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

70.851 Ft

1000 x 70,8509 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 3
Zárófej magassága „A” 8.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot