Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 8-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Rögzíthető bajonett orrheggyel rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10024218

Gyártói cikkszám:

SCBS-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 53,6961 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) #8-32
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot