Menü Keresés

N/A 15.9 mm (L) #6-32 Külső menet, fix

Ez a szegecselt áramköri laptámasz merev testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Bepattintós zárással rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10024249

Gyártói cikkszám:

SCBST-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 55,5444 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

55.544 Ft

1000 x 55,5444 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) #6-32
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „A” 2.5 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 2.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot