10175262
TCBNS-M2.5-5
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 35,7197 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Külső menet, fix |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M2.5 |
Furatátmérő „A” | 3.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.118 in |
Távtartó hossza | 5.0 mm |
Távtartó hossza | 0.197 in |
Menethossz | 6.0 mm |
Menethossz | 0.236 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Zárófej magassága „A” | 4.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.157 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.