Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 8.0 mm PA

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Bepattintós zárással rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10175361

Gyártói cikkszám:

TCBNS-M3-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 35,7197 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.860 Ft

500 x 35,7197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Furatátmérő „A” 3.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Zárófej magassága „A” 4.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot