Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 18.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10131794

Gyártói cikkszám:

302318059935

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 264,5238 Ft
500 - 999 202,6405 Ft
1000 + 162,7586 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.452 Ft

100 x 264,5238 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Poliamid 6 + Üvegszál
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot