Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M4 12.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10131862

Gyártói cikkszám:

302412059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 293,535 Ft
500 - 999 222,7526 Ft
1000 + 186,4029 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

29.354 Ft

100 x 293,535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Poliamid 6 + Üvegszál
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot