Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 12.7 mm M6 30.0 mm

A belső-belső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10156735

Gyártói cikkszám:

HSM6-12.7-30-1

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 631,3669 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

63.137 Ft

100 x 631,3669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Poliamid 6;
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot