Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M2.5 10.0 mm PA

A külső-külső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10161487

Gyártói cikkszám:

MTNSP-M2.5-10-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 263,0249 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.302 Ft

100 x 263,0249 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Poliamid 6;
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot