Menü Keresés

Külső/külső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

A külső-külső menetes poliamid szigetelő állvány elektromos szigetelést biztosít a NYÁK-szerelvények érzékeny alkatrészeinél.
Essentra cikkszám:

10638910

Gyártói cikkszám:

MTNSP-M3-7-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 239,5627 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.956 Ft

100 x 239,5627 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Laptávolság 7.0 mm
Távtartó hossza 7.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Poliamid 6;
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot