Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M3 9.0 mm

Female to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Essentra cikkszám:

10314531

Gyártói cikkszám:

MTNSP-M3-9-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 243,2989 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.330 Ft

100 x 243,2989 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Poliamid 6;
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot