10222034
22HDCC2340
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 45,8256 Ft |
2500 - 9999 | 41,243 Ft |
10000 + | 37,1168 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
használható kábelátmérő | 6.4 mm |
---|---|
használható kábelátmérő | 0.252 in |
Furatátmérő | 5.2 mm |
Furatátmérő | 0.205 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 85 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 185 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes szélesség | 12.7 mm |
Teljes szélesség | 0.5 in |
A rögzítő anyaga | PA66 |
Szín | Natúr |
Beállíthatóság | Fix |
Rögzítés módja | Screw |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.