Menü Keresés

Nagy teherbírású kábelklipsz 8.0 mm 5.2 mm PA Natúr

A nagy teherbírású kábelcsipesz natúr poliamidból készült, és a szokásosnál nagyobb terhelésű kábelek és vezetékek alkalmazására tervezték. Csavarral szerelhető a szerelvénybe.
Essentra cikkszám:

10222041

Gyártói cikkszám:

22HDCC2970

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 53,4453 Ft
2500 - 9999 48,0996 Ft
10000 + 43,2908 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.723 Ft

500 x 53,4453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
használható kábelátmérő 8.0 mm
Furatátmérő 5.2 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes szélesség 12.7 mm
A rögzítő anyaga PA66
Szín Natúr
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Screw
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot